Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 112,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 167,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 5,02 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 150 kN C0 - Statische Tragzahl 107 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,1 kN f0 - Koeffizient 13.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,093 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,907 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,183 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,092 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,387 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 177 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors