• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6318C3 - NTN

6318C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,91 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl158 kN
C0 - Statische Tragzahl107 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,1 kN
f0 - Koeffizient13.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR177 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image