Einreihige Rillenkugellager

6318ZZC3 - SNR

6318ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring112,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring167,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse5,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl150 kN
C0 - Statische Tragzahl107 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,1 kN
f0 - Koeffizient13.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,183 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,092 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,387 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR112,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR177 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image