Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 5,67 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 169 kN C0 - Statische Tragzahl 119 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,65 kN f0 - Koeffizient 13.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 125 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 187 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors