Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,106 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,8 kN C0 - Statische Tragzahl 6,65 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,3 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 25 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors