Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 47 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 127 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 189,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 183 kN C0 - Statische Tragzahl 141 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,1 kN f0 - Koeffizient 13.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,081 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,919 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,125 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,063 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 113 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 127 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 202 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors