Einreihige Rillenkugellager

6322 - NTN

6322

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings50 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse9,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl227 kN
C0 - Statische Tragzahl179 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,5 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR123 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR227 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image