Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 50 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 9,54 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 227 kN C0 - Statische Tragzahl 179 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,5 kN f0 - Koeffizient 13.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 123 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 227 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors