Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 12,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 229 kN C0 - Statische Tragzahl 185 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,5 kN f0 - Koeffizient 13.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 133 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 247 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors