• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6326 - NTN

6326

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse15,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl254 kN
C0 - Statische Tragzahl214 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,7 kN
f0 - Koeffizient13.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR146 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR264 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image