• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6336 - NTN

6336

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser380 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings75 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse35,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl390 kN
C0 - Statische Tragzahl405 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR196 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR364 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image