Einreihige Rillenkugellager

63/22LLUC3/2AS - NTN

63/22LLUC3/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser22 mm
D - Außendurchmesser56 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,176 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,4 kN
C0 - Statische Tragzahl9,25 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,725 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR28,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR31 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image