Einreihige Rillenkugellager

63/22NR - NTN

63/22NR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser22 mm
D - Außendurchmesser56 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
a min - Min-Position Nut2,31 mm
a max - Maximale Position der Nut2,46 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser53,6 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring61,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,12 mm
Referenz des SicherungsringesR56
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,176 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,4 kN
C0 - Statische Tragzahl9,25 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,725 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR28,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR49,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes3,43 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,58 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings62,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image