• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

63/32NRC3 - NTN

63/32NRC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser32 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser71,83 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring81,6 mm
f - Dicke des Sprengrings1,7 mm
Referenz des SicherungsringesR75
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,382 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33 kN
C0 - Statische Tragzahl16,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,3 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR38,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR68,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,77 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings83 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image