Einreihige Rillenkugellager

6410NR - NTN

6410NR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
a min - Min-Position Nut3,86 mm
a max - Maximale Position der Nut4,06 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser125,22 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring139,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,77 mm
Referenz des SicherungsringesR130
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,88 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl92 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,85 kN
f0 - Koeffizient12.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR119 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes6,63 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes6,83 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image