Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,88 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 92 kN C0 - Statische Tragzahl 49,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,85 kN f0 - Koeffizient 12.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 119 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors