Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,29 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 98,5 kN C0 - Statische Tragzahl 54 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,2 kN f0 - Koeffizient 12.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 80 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors