Einreihige Rillenkugellager

6412 - NTN

6412

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,77 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113 kN
C0 - Statische Tragzahl64,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,9 kN
f0 - Koeffizient12.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image