Einreihige Rillenkugellager

6802 - NTN

6802

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,007 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,3 kN
C0 - Statische Tragzahl1,26 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,091 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung31000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung26000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR22 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image