Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 24 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,007 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2,3 kN C0 - Statische Tragzahl 1,26 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,091 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 17,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 22 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors