Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,083 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 9,75 kN C0 - Statische Tragzahl 8,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,54 kN f0 - Koeffizient 16.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 57 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 70 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors