Einreihige Rillenkugellager

6812 - NTN

6812

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser78 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,106 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,7 kN
C0 - Statische Tragzahl10,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,705 kN
f0 - Koeffizient16.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR76 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image