Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,137 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 13,4 kN C0 - Statische Tragzahl 11,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,795 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 74 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 75,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 86 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors