Einreihige Rillenkugellager

6814LLU/5K - NTN

6814LLU/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,137 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,4 kN
C0 - Statische Tragzahl11,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,795 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR74 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR75,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR86 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image