Einreihige Rillenkugellager

6815ZZ/5K - NTN

6815ZZ/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,145 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,9 kN
C0 - Statische Tragzahl12,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,855 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image