Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,154 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14 kN C0 - Statische Tragzahl 13,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,885 kN f0 - Koeffizient 16 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 84 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 85 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 96 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors