Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,285 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 21,1 kN C0 - Statische Tragzahl 19,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,3 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 95 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 110 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors