Einreihige Rillenkugellager

6820C3 - NTN

6820C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,313 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,7 kN
C0 - Statische Tragzahl21,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,33 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR105 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR120 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image