• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6828C3 - NTN

6828C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser175 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,85 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,35 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR146,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR168,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image