Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,23 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 53,5 kN C0 - Statische Tragzahl 57 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,82 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 166,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 193,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors