Einreihige Rillenkugellager

6844 - NTN

6844

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl84,5 kN
C0 - Statische Tragzahl98 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,15 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR228 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR262 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image