Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 270 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 84,5 kN C0 - Statische Tragzahl 98 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,15 kN f0 - Koeffizient 16 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 228 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 262 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors