Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 320 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 10,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 186 kN C0 - Statische Tragzahl 228 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,95 kN f0 - Koeffizient 16.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 331 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 389 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors