Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 22 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 6 mm a min - Min-Position Nut 0,9 mm a max - Maximale Position der Nut 1,05 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 20,8 mm b min - Min-Nutbreite 0,8 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,05 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,2 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 24,8 mm f - Dicke des Sprengrings 0,7 mm Referenz des Sicherungsringes R22 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,009 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2,99 kN C0 - Statische Tragzahl 1,27 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,099 kN f0 - Koeffizient 14 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 30000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 20 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,3 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 1,6 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 1,75 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 25,5 mm
Industry Calcul Factors