Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 24 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 6 mm a min - Min-Position Nut 0,9 mm a max - Maximale Position der Nut 1,05 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 22,8 mm b min - Min-Nutbreite 0,8 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,05 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,2 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 26,8 mm f - Dicke des Sprengrings 0,7 mm Referenz des Sicherungsringes R24 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,011 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,2 kN C0 - Statische Tragzahl 1,46 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,115 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 27000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 22 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,3 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 1,6 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 1,75 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 27,5 mm
Industry Calcul Factors