Einreihige Rillenkugellager

6903JRXLUZC3/2AS - NTN

6903JRXLUZC3/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,018 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,15 kN
C0 - Statische Tragzahl2,58 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,202 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR20 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image