Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 37 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,019 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,05 kN C0 - Statische Tragzahl 3,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,288 kN f0 - Koeffizient 14.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 23000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 19000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 35 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors