Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,042 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,8 kN C0 - Statische Tragzahl 4,55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,345 kN f0 - Koeffizient 15.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 29 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 40 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors