Einreihige Rillenkugellager

6905LLUC4/5K - NTN

6905LLUC4/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,042 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,8 kN
C0 - Statische Tragzahl4,55 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,345 kN
f0 - Koeffizient15.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR40 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image