• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6906ZZNR/2AS - NTN

6906ZZNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
a min - Min-Position Nut1,55 mm
a max - Maximale Position der Nut1,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser45,7 mm
b min - Min-Nutbreite0,95 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,25 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring49,8 mm
f - Dicke des Sprengrings0,85 mm
Referenz des SicherungsringesR47
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,048 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8 kN
C0 - Statische Tragzahl5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,365 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR45 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,3 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes2,4 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes2,55 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings50,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image