Einreihige Rillenkugellager

6907ZZC3/5K - NTN

6907ZZC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser55 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,074 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,6 kN
C0 - Statische Tragzahl6,85 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,495 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR39 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR51 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image