• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6908LLU/5K - NTN

6908LLU/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,11 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,5 kN
C0 - Statische Tragzahl8,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,645 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR45 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR58 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image