Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 13,5 kN C0 - Statische Tragzahl 8,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,645 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 44 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 58 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors