Einreihige Rillenkugellager

6910LLBC3/5K - NTN

6910LLBC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,132 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,9 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,765 kN
f0 - Koeffizient16.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR68 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image