Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,7 kN C0 - Statische Tragzahl 13,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,915 kN f0 - Koeffizient 16.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 61,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 75 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors