Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,206 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 19,3 kN C0 - Statische Tragzahl 16,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,07 kN f0 - Koeffizient 16.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 71,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 85 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors