Einreihige Rillenkugellager

6916 - NTN

6916

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,373 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27,6 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,59 kN
f0 - Koeffizient16.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR85 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR105 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image