Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,579 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 37,5 kN C0 - Statische Tragzahl 33,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,1 kN f0 - Koeffizient 16.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 101,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 123,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors