• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6920LLU/5K - NTN

6920LLU/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,785 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl45,5 kN
C0 - Statische Tragzahl39,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,44 kN
f0 - Koeffizient16.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR106,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR110 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR133,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image