Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,849 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48,5 kN C0 - Statische Tragzahl 44,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,6 kN f0 - Koeffizient 16.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 116,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 120 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 143,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors